ZHCU817A September 2019 – October 2020 TPA6304-Q1
每个通道都具有相同的设置选项:“Hi-Z”、“Mute”、“Play”、“Gain”、“Line Output”和“Speaker”模式。
用户可通过下拉菜单为每个通道选择“Hi-Z”、“Mute”或“Play”模式。
每个通道的默认增益为“28dB”。其他增益选项包括“10dB”、“16dB”和“22dB”。如需其他增益,请选择相应增益的按钮。
每个通道的默认设置为“Speaker”模式。如果使用的是线路输出,请选择“Line Output”按钮。
图 4-5 通道控制部分