ZHCU817A September 2019 – October 2020 TPA6304-Q1
为便于使用,GUI 上还提供了其他设置(请参见图 4-6)。
图 4-6 其他控制部分此器件支持并行桥接式负载运行。通道 1 和 2 可以选择一个“PBTL”通道,通道 3 和 4 可以选择其他“PBTL”通道。在将通道设置为“PBTL”模式之前,请连接通道 1 和 2 的 (+) 端子和/或通道 3 和 4 的 (+) 端子。然后,将这些通道的相应 (-) 端子连接起来。在将输出重新配置到“PBTL”之前,器件需要处于待机模式。
“Clip Detect”(削波检测)可设置为禁用或启用,默认设置为禁用。
“过流 (OC)”有四个等级,可通过“OC”框中的下拉菜单来更改。默认等级为 1。
可以使用下拉菜单对“过热警告 (OTW)”进行编程,以选择 OTW 温度。默认设置为“130°C”。
“输出开关频率 (FSW)”或“脉宽调制 (PWM)”频率设置为“2.1MHz”。可使用“频率”框中的下拉菜单将“PWM”更改为“384kHz”、“576kHz”和“2.3MHz”。
此器件的另一个特性是能够调整关闭削波检测的 THD 等级。用户可通过“Clip Level”(削波检测)框中的下拉菜单来设置检测阈值,以便在 1% THD、2% THD、3% THD 或 10% THD 时关闭。默认值为“1% THD”。
“PWM Mode”(PWM 模式)使用户能够选择“BD modulation”(BD 调制)或“BDHE/1SPW modulation”(BDHE/1SPW 调制)。默认值为“BD modulation”(BD 调制)。
“GPIO 1”和“GPIO 2”下拉菜单的配置选项相同,但这些选项都是针对各自引脚的。每个引脚可用于输出特定信号或作为输入,具体取决于所选的设置。可为“GPIO 1”和“GPIO 2”选择如下状态:“Hi-Z”、“WarningZ”、“FaultZ”、“Clip Detect 1”、“Clip Detect 2”、“Sync Out”、“DVDD”、“GND”、“Sync In”和“Mute Z”。“WarningZ”和“FaultZ”是警告和故障输出信号,“MuteZ”设置使器件具有硬件控制静音引脚。“GPIO 1”和“GPIO 2”的默认设置都是“Hi-Z”。
“Miscellaneous Controls”(其他控制)部分的最后一项是“Fault Pin”(故障引脚)下拉菜单。可通过该菜单更改相应的器件故障引脚。可以选择“FaultZ”、“WarningZ”、“Clip Detect 1”或“Clip Detect 2”等选项。默认设置是“FaultZ”。