ZHCU814C August   2014  – March 2021

 

  1. 商标
  2. ADS8688EVM-PDK 概述
  3. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入连接和滤波器
    2. 3.2 电压参考、辅助输入和电源去耦
  4. 数字接口
    1. 4.1 串行接口 (SPI)
    2. 4.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 电源
  6. ADS8688 初始设置
    1. 6.1 应安装的软件
  7. EVM 操作
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 修改硬件并使用软件来评估系列中的其他器件
    3. 7.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 7.4 时域显示
    5. 7.5 频域显示
    6. 7.6 直方图显示
  8. 物料清单、原理图和布局
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 电路板布局
    3. 8.3 原理图
  9. 10修订历史记录

电压参考、辅助输入和电源去耦

图 3-2 中所示的电路说明了 AVDD、DVDD 和参考 IO 上的解耦。可以在 ADS8688 上使用外部电压基准,但通常集成内部基准就足够了。如果需要使用焓电压基准,可通过 REF 测试点与其连接。去耦电容器符合 ADS8688 数据表中的建议。布局(请参阅图 8-1)使用尽可能短的连接方式连接去耦合电容器,并使用通孔将接地端连接到 GND 平面。辅助输入是标准 SAR 输入,没有模拟前端。因此,该输入不能接受高压输入信号(Vin 满量程 = VREF = 4.096V)。此外,该输入还需要外部缓冲放大器 U4 以实现良好的趋稳。

GUID-20210312-CA0I-XNJN-FXNW-JTV8FTLTXH70-low.gif图 3-2 电压参考、辅助输入和电源去耦