ZHCU814C August   2014  – March 2021

 

  1. 1 商标
  2. 2 ADS8688EVM-PDK 概述
  3. 3 EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入连接和滤波器
    2. 3.2 电压参考、辅助输入和电源去耦
  4. 4 数字接口
    1. 4.1 串行接口 (SPI)
    2. 4.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 5 电源
  6. 6 ADS8688 初始设置
    1. 6.1 应安装的软件
  7. 7 EVM 操作
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 修改硬件并使用软件来评估系列中的其他器件
    3. 7.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 7.4 时域显示
    5. 7.5 频域显示
    6. 7.6 直方图显示
  8. 8 物料清单、原理图和布局
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 电路板布局
    3. 8.3 原理图
  9. 10修订历史记录

ADS8688EVM-PDK 概述

表 1-1 列出了可从德州仪器 (TI) 下载的相关文档,网址为

ADS8688EVM 的特性

  • ADS8688 ADC 诊断测试和准确性能评估所需的硬件和软件
  • USB 供电 - 无需外部电源
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8688 ADC 的通信接口,以实现功率传输以及数字输入和输出
  • 适用于 64 位 Microsoft Windows™7、Windows 8 和 Windows 10 操作系统的易用评估软件
  • 该软件套件包括用于数据采集、直方图分析和频谱分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。图
  • 内部 4.096V 电压基准。
  • 各个通道具有双极(±10.24V、±5.12V、±2.56V)或单极(0V 至 10.24V、0V 至 5.12V)输入范围。
  • 四个通道具有板载二阶巴特沃斯低通滤波器。
  • 用于为二阶巴特沃斯低通滤波器产生 ±15V 双极电源的板载稳压器。
  • 负模拟输入 (AIN_xGND) 能够接受 ±100mV 信号。
GUID-6DE7D031-F916-452C-A92E-13D7C6566F66-low.gif图 2-1 用于评估的系统连接

ADS8688EVM 的特性:

  • 八个输入通道,连接至应用于 SMA 连接器或接头的外部单端信号源
  • 串行接口通过 60 引脚连接器 (J3) 连接到 PHI 控制器。
  • 串行接口通过 60 引脚连接器 (J2) 连接到 PHI 控制器。
  • 所有器件的电源均由 USB 通过 PHI 控制器提供。
  • 车载超低噪声低压降 (LDO) 稳压器产生 5.0V AVDD 电源。从 PHI 控制器输入到 LDO。
  • 由 PHI 控制器供电的 DVDD (3.3V)。