ZHCU814C August 2014 – March 2021
图 3-1 中显示的电路展示了 ADS8688 ADC 的典型模拟输入连接。该电路适用于所有八个输入通道。电阻器 R01 可用于输入悬空检测,但未包括在默认配置中。TVS 二极管 D01 可用于输入保护,但也未包括在内。请参阅关于电气过载的视频系列。C01、R03 和 R04 构成 79.5kHz 低通输入,并构成 ADC 的输入滤波器。R05 将负极输入接地。可以移除 R05,并且可以在接头 J6 中访问负输入。
图 3-1 ADC 模拟输入连接和滤波器