ZHCU814C August   2014  – March 2021

 

  1. 1 商标
  2. 2 ADS8688EVM-PDK 概述
  3. 3 EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入连接和滤波器
    2. 3.2 电压参考、辅助输入和电源去耦
  4. 4 数字接口
    1. 4.1 串行接口 (SPI)
    2. 4.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 5 电源
  6. 6 ADS8688 初始设置
    1. 6.1 应安装的软件
  7. 7 EVM 操作
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 修改硬件并使用软件来评估系列中的其他器件
    3. 7.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 7.4 时域显示
    5. 7.5 频域显示
    6. 7.6 直方图显示
  8. 8 物料清单、原理图和布局
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 电路板布局
    3. 8.3 原理图
  9. 10修订历史记录

直方图显示

噪声会降低 ADC 分辨率,直方图工具可用于估算有效分辨率,有效分辨率是 ADC 分辨率损失位数的指示器,分辨率损失是在测量 DC 信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声导致的。从诸如输入驱动电路、参考驱动电路、ADC 电源和 ADC 本身的源到 ADC 输出的噪声耦合的累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的 DC 输入执行多次转换而获得的。如图 7-8 中所示,点击“Capture”(采集)按钮时,将显示与 DC 输入相对应的直方图。

GUID-20200901-CA0I-XLD0-XMN5-5CFSC2NHFHDM-low.gif图 7-8 直方图分析工具