ZHCU814C August 2014 – March 2021 ADS8688
PHI 为 EVM 提供了多个电源选项,源自计算机的 USB 电源。ADS8688EVM 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 电源。EVM_REG_5V5 是来自 PHI 的 5.5V 电源,应用于低压降稳压器 (LDO) 的输入,以在 EVM 上生成 AVDD。ADC 的模拟电源 (AVDD = 5.0V) 由 TPS7A4700RGWR (U3) 供电。ADC 数字电源 (DVDD = 3.3V) 由 PHI 生成。两个 LED 连接到 AVDD 和 DVDD 电源。在软件 GUI 完成加载且 PHI 打开其输出电源后,这些 LED 将点亮。
图 5-1 电源、稳压器和指示灯