ZHCU814C August   2014  – March 2021

 

  1. 1 商标
  2. 2 ADS8688EVM-PDK 概述
  3. 3 EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入连接和滤波器
    2. 3.2 电压参考、辅助输入和电源去耦
  4. 4 数字接口
    1. 4.1 串行接口 (SPI)
    2. 4.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 5 电源
  6. 6 ADS8688 初始设置
    1. 6.1 应安装的软件
  7. 7 EVM 操作
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 修改硬件并使用软件来评估系列中的其他器件
    3. 7.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 7.4 时域显示
    5. 7.5 频域显示
    6. 7.6 直方图显示
  8. 8 物料清单、原理图和布局
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 电路板布局
    3. 8.3 原理图
  9. 10修订历史记录

连接硬件

安装软件后,按照图 7-1 中所示连接 EVM

  1. 将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS8688EVM 的 J2。安装螺钉以确保牢固连接
  2. 首先将 PHI 上的 USB 连接到计算机
    • PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电
    • PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 进行通信;图 7-1 显示了相关 LED 指示灯
  3. 按照图 7-2 所示启动软件 GUI。当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,您会注意到 LED 缓慢闪烁。这需要几秒钟时间,然后 AVDD 和 DVDD 电源将接通。
  4. 将信号发生器连接至 SMA 输入或接头(8 个通道可用)。输入范围为 ±10.25V。

GUID-9819BED3-4928-45A8-9FA2-38C03669BB77-low.gif图 7-1 ADS8688EVM 硬件设置和 LED 指示灯
GUID-20200901-CA0I-4PBB-H1B9-7FRPSFVNMMXD-low.gif图 7-2 启动 EVM GUI 软件