ZHCU814C August 2014 – March 2021
| 项目编号 | 代号 | 数量 | 值 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !PCB1 | 1 | ADS8688EVM | 不限 | 印刷电路板 | ||
| 2 | C1、C9 | 2 | 22µF | GRM32ER71E226KE15L | MuRata(村田) | CAP、CERM、22uF、25V、+/-10%、X7R、1210 | 1210 |
| 3 | C01、C11、C12、C21、C31、C41、C51、C61、C71 | 9 | 1000pF | GRM1885C1H102FA01J | MuRata(村田) | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 0603 |
| 4 | C2、C5、C7 | 3 | 10µF | CL21A106KAFN3NE | Samsung Electro-Mechanics(三星电机) | CAP、CERM、10uF、25V、+/-10%、X5R、0805 | 0805 |
| 5 | C3、C4、C6、C8 | 4 | 1uF | C0603C105K3RACTU | Kemet(基美) | CAP、CERM、1uF、25V、+/-10%、X7R、0603 | 0603 |
| 6 | C10,C13 | 2 | 0.1µF | GRM188R71H104KA93D | MuRata(村田) | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 |
| 7 | D1,D2 | 2 | 绿色 | APT2012LZGCK | KINGBRIGHT | LED,绿色,SMD | LED_0805 |
| 8 | H1、H2 | 2 | RM3X4MM 2701 | APM HEXSEAL | 机械螺钉盘 PHILLIPS M3 | ||
| 9 | H3、H4、H5、H6 | 4 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | Bumpon,Hemisphere,0.44 X 0.20,Clear | 透明 Bumpon | |
| 10 | H7、H8 | 2 | 9774050360R | Wurth Elektronik(伍尔特电子) | 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM | 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM | |
| 11 | J00、J01、J02、J03、J04、J05、J06、J07、J09 | 9 | 5-1814832-1 | TE Connectivity(泰科电子) | SMA 直 PCB 插座压铸 50Ohm,TH | SMA 直 PCB 插座压铸,TH | |
| 12 | J2、J5、J6、J7 | 4 | TSW-104-07-G-D | Samtec(申泰) | 接头,100mil,4x2,金,TH | 4x2 接头 | |
| 13 | J3 | 1 | QTH-030-01-L-D-A-K-TR | Samtec(申泰) | 接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT | 接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT | |
| 14 | J4 | 1 | TSW-108-07-G-D | Samtec(申泰) | 接头,100mil,8x2,金,TH | 8x2 接头 | |
| 15 | R1 | 1 | 100k | CRCW0603100KFKEA | Vishay-Dale(威世达勒) | 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 |
| 16 | R2,R3 | 2 | 6.65k | CRCW04026K65FKED | Vishay-Dale(威世达勒) | 电阻,6.65k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 |
| 17 | R02、R12、R22、R32、R42、R52、R62、R72 | 8 | 0 | ERJ-8GEY0R00V | Panasonic(松下) | 电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 |
| 18 | R03、R04、R13、R14、R23、R24、R33、R34、R43、R44、R53、R54、R63、R64、R73、R74 | 16 | 1.00k | RG1608P-102-B-T5 | Susumu Co Ltd | 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603 | 0603 |
| 19 | R4,R5 | 2 | 0 | RC0402JR-070RL | Yageo America(国巨) | 电阻,0,5%,0.063W,0402 | 0402 |
| 20 | R05、R15、R18、R25、R35、R45、R55、R65、R75 | 9 | 0 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale(威世达勒) | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 |
| 21 | R6、R7、R8、R9、R10 | 5 | 49.9 | CRCW040249R9FKED | Vishay-Dale(威世达勒) | 电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 |
| 22 | R16、R17、R19 | 3 | 47.0k | RC0402FR-0747KL | Yageo America(国巨) | 电阻,47.0kΩ,1%,0.0625W,0402 | 0402 |
| 23 | R20 | 1 | 10.0k | RC0603FR-0710KL | Yageo(国巨) | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 |
| 24 | R26、R27 | 2 | 49.9 | RC0603FR-0749R9L | Yageo(国巨) | 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 | 0603 |
| 25 | S1 | 1 | CAS-120TA | Copal Electronics(科宝电子) | 开关,滑动式,单刀单掷 100mA,SMT | 开关,5.4x2.5x2.5mm | |
| 26 | TP1、TP2、TP3、TP4 | 4 | 5001 | Keystone | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | |
| 27 | U1 | 1 | ADS8688IDBT | 德州仪器 (TI) | 16 位 500kSPS,8 通道,单电源,带双极输入范围的 SAR ADC,DBT0038A (TSSOP-38) | DBT0038A | |
| 28 | U2 | 1 | BR24G32FVT-3AGE2 | Rohm(罗姆) | I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 | TSSOP-8 | |
| 29 | U3 | 1 | TPS7A4700RGWR | 德州仪器 (TI) | 36V,1A,4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20) | RGW0020A | |
| 30 | U4 | 1 | OPA320AIDBVR | 德州仪器 (TI) | 精密,20MHz,0.9pA Ib,RRIO,CMOS 运算放大器,1.8V 至 5.5V,-40 至 125°C,5 引脚 SOT23 (DBV5),绿色(RoHS,无锑/溴) | DBV0005A | |
| 31 | D01、D11、D21、D31、D41、D51、D61、D71 | 0 | 14V | SMBJ14CA | Littelfuse(力特公司) | 二极管,TVS,双向,14V,SMB | SMB |
| 32 | FID1、FID2、FID3 | 0 | N/A | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | |
| 33 | R01、R11、R21、R31、R41、R51、R61、R71 | 0 | 49.9k | CRCW060349K9FKEA | Vishay-Dale(威世达勒) | 电阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 |