ZHCU814C August 2014 – March 2021
ADS8688EVM-PDK本用户指南介绍了 ADS8688 评估模块 (EVM) 的操作和使用。ADS8688 是一款具有双极输入范围的 16 位、500ksps、8 通道多路复用单电源 SAR ADC。集成模拟前端由单个 5V 电源供电,可支持 ±10.24V 输入范围,并具有 ±20V 过压保护。性能演示套件 (PDK) 通过通用串行总线 (USB) 为计算机连接提供额外的硬件和软件,从而简化 EVM 评估。ADS8688EVM-PDK 包括 ADS8688EVM(作为子卡)、精密主机适配器 (PHI) 数字控制器和 A 转 B USB 电缆。本用户指南涵盖 ADS8688EVM 子卡的电路说明、原理图和材料清单。