ZHCU685C July 2019 – March 2021

图 3-10 突出显示了如何通过将该电源解决方案用于 NB-IoT 模块来支持 61,000 次传输(在 10% SOH 下测得)。与降压转换器放电数据类似,除 250mA 脉冲之外,待机电流也将在现场应用中发挥额外的作用。有关该拓扑电池寿命估算的分析,请参阅Topic Link Label3.2.2.4。
如Topic Link Label3.2.2.1所述,电池电压开始更有意义地下降后,BQ35100 器件将具有卓越性能。这可以在中点附近(35,000 次传输)观察到,其中 SOH 等于 50%,然后 SOH 读数大致呈线性并趋向于 0% SOH。请参阅 FDK 锂 CR17500EP LiMnO2 原电池数据表以观察典型的电压放电曲线。
在该测试中,TPS610995 器件在 VOUT = 3.6V 下运行,为 NB-IoT 模块供电。VIN 和 VOUT 之间的电压电平差较小,因此该器件将提供比数据表中的数据高几个百分点的效率。