9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (August 2020)to RevisionC (March 2021)
- 添加了 TPS63900 的 1s1p 和 2s2p 电池配置测试数据Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (March 2020)to RevisionB (August 2020)
- 更新了文档标题。Go
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。Go
- 更改了“说明”部分以添加 TPS63900 拓扑。Go
- 更改了“特性”部分以添加 TPS63900 拓扑。Go
- 更新了方框图。Go
- 更新了表 1-1 以添加 TPS63900 器件的规格Go
- 更改了图 2-1
Go
- 更新了“设计注意事项”以包含 TPS63900 拓扑Go
- 在“主要产品”之下添加了“具有 200nA 超低静态电流和 400mA 输出电流、输入电压为 1.8V–5.5V 的降压/升压转换器”部分Go
- 在“测试结果”(3.2.2) 中添加了标题为“使用 TPS63900 降压/升压转换器的测试结果”的部分Go
- 更新了“测试设置”部分以添加 TPS63900 测试设置并添加了演示使用 TPS63900 板时的设置的图Go
- 更新了图 3-7.“测试设置方框图”Go