ZHCU685C July 2019 – March 2021
在 TIDA-10053 上使用了 VOUT 固定为 3.6V 的 TPS610995 来运行基准测试以测量瞬态负载响应。对于该测试,适用以下测试条件:
以下效率表展示了 IOUT = 250mA、VIN = 2.5V 时的结果,这是 LiMnO2 电池在其寿命周期内的平均值。
| VIN=2.5V | VOUT = 3.6 V | 250mA 下的效率 (%) |
|---|---|---|
| 393.7 mA | 251 mA | 91.81 |
图 3-2 展示了负载电流 Iout 的完整效率图。
图 3-2 效率图与负载电流之间的关系图 3-3 展示了 50mA 至 200mA IOUT 的负载瞬态图。
图 3-3 TPS610995 负载瞬态响应图 3-4 展示了 VOUT = 3.6V、VIN = 3.2V 时的纹波。
图 3-4 TPS610995 VOUT = 3.6V、IOUT = 200mA