ZHCU685C July 2019 – March 2021
TIDA-01546 参考设计的第二个相关子系统使用 ADS7142 毫微功耗 SAR ADC 器件,该器件可以测量 0–10µA 的低电流范围和 0–476mA 的高电流范围。范围选择是有意进行的,因为通常在超低功耗计量模式下,智能流量计器件使用小于 10µA 的平均电流。当智能仪表或物联网应用在运行 NB-IoT 通信(或具有相应电流分布的任何其他无线通信,例如功率高达 +25dBm 的 169MHz 频带下的 wM-Bus N 模式传输)时,使用高达 476mA 的第二个范围。这两个电流分布范围与两个 NB-IoT 模块的节能模式和活动模式的数据表值(Topic Link Label2.4.3和Topic Link Label2.4.4对此进行了介绍)非常吻合。