ZHCU685C July 2019 – March 2021
在以下条件下测试了 TIDA-10053 参考设计上 TPS62840 降压器件的瞬态负载响应:
零点 A 模拟深度睡眠模式下通常小于 5µA 的电流,而 250mA 来自 220mA(u-blox 和 Quectel NB-IoT 模块 +23dBm TX 功率级别下的典型电流)+ 最大电流下的 25mA 裕度 + 应用其余部分(主机 MCU + 计量 + 智能仪表的所有其他子系统)的 5mA。
图 3-1 展示了 2 秒脉冲(输出电压设置为 3.3Vout)的瞬态负载测试结果,输出电压在 Vo_min = 3.2987V 和 Vo_max = 3.3373V 之间调节。
图 3-1 TPS62840 0 至 250mA 阶跃的瞬态负载响应通过使器件在开关频率 Fsw = 约 1.8MHz 的 PWM 模式下运行来确认效率。
| PIN | Poutput | 效率 (%) |
|---|---|---|
| 4.950V × 0.522A = 2.58W | 3.301V × 0.7094A = 2.34W | 90.63 |