ZHCU685C July 2019 – March 2021
TPS62840 器件是一款同步降压转换器,具有超低的静态电流消耗。凭借 TI 的 DCS-Control™ 拓扑,该器件进一步扩大高效工作区域,使得节能模式运行 期间负载电流达到微安级别。
TI 的 DCS-Control(可无缝转换到节能模式的直接控制)是一种融合了迟滞和电压模式控制优势的高级调节拓扑。DCS-Control 的特性包括出色的交流负载调节和瞬态响应、低输出纹波电压以及 PFM 和 PWM 工作模式之间的无缝转换。DCS-Control 包含的交流环路可检测输出电压(VOS 引脚),并将该信息直接馈入快速比较器级。
该器件的准固定频率为 1.8MHz(典型值)。使用了高增益电压反馈环路以实现精确的直流负载稳压。为了在轻负载条件(即 IOUT 为 mA 量级)下节省额外的静态电流,关闭了内部误差放大器,从而将对直流线路和负载调节特性的影响降至最低。内部补偿稳压网络使用小型外部元件和低 ESR 电容器实现快速稳定的运行。
在节能模式 下,开关频率随负载电流呈线性变化。DCS-Control 可以通过单个构建块支持这两种工作模式,因此可以从 PWM 无缝转换到 PFM,同时最大限度地降低输出电压纹波。TPS62840 器件提供出色的直流电压调节和负载瞬态调节,并具有低输出电压纹波,从而能够最大限度地降低对射频电路的干扰。
图 2-4 TPS62840 功能方框图在轻负载条件下,该器件会无缝进入节能模式,以减少开关周期数并保持高效率。通过将一个电阻器连接到 VSET 引脚,可以实现 16 种预定义的输出电压选项,从而使该器件只需很少的外部元件就能够灵活地用于各种应用。