ZHCU685C July 2019 – March 2021
TPS63900 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效(在 10µA 负载电流下大于 90%)同步降压/升压转换器。宽负载范围内的高效率和低 IQ 值有助于延长电池寿命。凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 10mA 和无限制),该器件非常适合与 3S 碱性电池、1S Li-MnO2 或 1S Li-SOCl2 等各种一次电池和二次电池搭配使用。
2 级动态电压调节功能使应用能够在运行期间在两个输出电压之间切换。利用 DVS 可以优化重载和轻载运行的输出电压,从而降低系统总功耗。当 SEL 引脚改变状态时,输出电压会以 100mV 的阶跃增大至新值。每个阶跃的持续时间为 125µs。
TPS63900 使用梯形电感器电流在所有工作条件下调节其输出。因此,该器件只有一种工作模式,并且不显示许多其他降压/升压器件所显示的任何模式变化瞬态或不可预测的切换。TPS63900 器件的开关频率会因工作条件而异:当输出电流为低电流时,开关频率最小;而随着输出电流增大,开关频率会平缓升高。
TPS63900 具有广泛的安全和操作功能。这些功能包括集成软启动、输出短路保护和过热保护。TPS63900 还具有可编程输入电流限制(1mA 至 100mA 和无限制),以保护不支持高峰值电流的电池。
图 2-2 TPS63900 功能方框图.