ZHCU685C July 2019 – March 2021
LiMnO2 原电池在许多支持物联网的应用中变得越来越流行,因为它们能够提供高达 4000mA 峰值的高电流脉冲(请参阅 FDK CR17500EP 数据表),而不会出现任何性能下降情况,并且不需要外部混合层电容器 (HLC) 或超级脉冲电容器 (SPC),而这两者是 LiSoCl2 原电池所必需的。LiMnO2 电池被认为毒性较小,并且即使安装在最终产品内部的非最佳位置,其容量也不会降低。
LiMnO2 电池的主要缺点是电池电压较低,在 23°C 时新电池的起始电压大约为 3.2V,然后逐渐降至 2.0V;后者是截止电压(或寿命终止)的常用值。
许多常见的 NB-IoT 蜂窝模块(如 u-blox SARA-N211 或 Quectel BC95-B8)需要至少 3.1V 或更高的电源电压才能正常运行。因此,如果使用单节 LiMnO2 电池,升压功能就变得必不可少,这对于许多住宅型仪表(例如燃气表、水表以及热量计或冷量计)而言是常见的情况。
在许多应用中,可能优先使用两节串联电池,此时用于将输入电压下调的降压拓扑是适用的。