ZHCU685C July 2019 – March 2021
| 参数 | 规范 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 电池电压:3.2 或 6.4V(1s 或 2s 配置) | LiMnO2 原电池 (FDK CR17500EP) | Topic Link Label2 |
| 功耗(负载) | 电子负载或标准 NB-IoT 射频模块 | Topic Link Label2.4.4 |
| 平均活动状态电流消耗(射频传输模式) | 250mA | Topic Link Label3.2.1 |
| 工作状态持续时间 | 24ms 或 384ms | Topic Link Label3.2.1 |
| IQ 静态电流 | TPS62840:60nA(典型值) TPS63900:75nA(典型值) TPS610995:400nA(典型值) | Topic Link Label2.3 |
| 待机状态持续时间 | 29.616s 或 9.616s(加速电池放电测试) | Topic Link Label3.2.2.1 |
| 每小时的 TX 操作数 | 每 30 秒 1 次或每 10 秒 1 次(加速电池放电测试) | Topic Link Label3.2.1 |
| 估算能耗 | 在 384ms 传输脉冲下为 2053mAh(温度为 20–30°C,无转换损耗,具有 100% 的电池寿命) | Topic Link Label3.2.2.4 |
| 测量的电池寿命 | > 15 年(温度为 20–30°C,每天有 4 个射频传输周期) | Topic Link Label3.2.2 |