ZHCU685C July 2019 – March 2021
图 3-9 TPS62840 降压电池放电数据(2s 配置)在该图和所有后续传输图中,假设电池的工作范围为 100% SOH 至 10% SOH。将使用 10% SOH 来比较三种不同的电源拓扑。图 3-9 显示,在使用 TPS62840 降压转换器为 NB-IoT 模块供电时,电池可以承受大约 135,000 次传输(在 10% SOH 下测得)。务必承认该测试是在很短的时间内进行的,在现场,除了 250mA 脉冲之外,待机电流也是一个影响因素。Topic Link Label3.2.2.4 中将考虑该因素,其中针对不同拓扑进行了实际电池寿命估算。
LiMn02 电池化学成分能够非常有效地保持其电压,并且在其寿命周期的前半部分会部分增加,因此该电池电量计将返回一个围绕 SOH 的更粗略的测量值。不过,在 70,000 次传输的中点附近,SOH 接近 50% 并最终持续下降至 0%。请参阅 FDK CR17500EP LiMnO2 原电池数据表以观察典型的电压放电曲线。
务必注意 TPS62840 降压转换器在 10μA(该测试中的待机电流)时的市场领先轻负载效率(请参阅 TPS62840 1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器数据表 中的效率与负载电流之间的关系 图)。对于 VIN = 6.5V 至 VIN = 4.2V(表示两节串联电池已充满电和几乎完全放电),VOUT = 1.8V 时的效率处于 82–88% 的范围内。
在该测试中,TPS62840 器件在 VOUT = 3.3V 下运行,为 NB-IoT 模块供电。VIN 和 VOUT 之间的电压电平差较小,因此该器件将提供比数据表中的数据高几个百分点的效率。