ZHCU685C July   2019  – March 2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS63900:具有 75nA 超低静态电流和 400mA 输出电流、输入电压为 1.8V-5.5V 的降压/升压转换器
      2. 2.3.2 TPS610995:具有 400nA 超低静态电流和 1A 峰值电流、输入电压为 0.7V 的同步升压转换器
      3. 2.3.3 TPS62840:具有超低静态电流消耗的 750mA 同步降压转换器
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 电池电量计 BQ35100
      2. 2.4.2 系统内电流监测
        1. 2.4.2.1 两个电流范围的电阻器值计算
        2. 2.4.2.2 LPV521 增益计算
        3. 2.4.2.3 使用 TINA-TI 进行电流范围仿真
        4. 2.4.2.4 TIDA-01546 固件中的主要 ADS7142 寄存器设置
          1. 2.4.2.4.1 ADS7142 采样率
      3. 2.4.3 u-blox 的 NB-IoT 模块
      4. 2.4.4 Quectel 的 NB-IoT 模块
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试 TIDA-010053
      2. 3.1.2 TPS62840 子系统
      3. 3.1.3 TPS610995 子系统
      4. 3.1.4 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 使用 TPS62840 降压转换器的测试结果
        2. 3.2.2.2 使用 TPS610995 升压转换器的测试结果
        3. 3.2.2.3 使用 TPS63900 降压/升压转换器 NB 的测试结果
        4. 3.2.2.4 总结
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 光绘文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  12. 7术语
  13. 8关于作者
  14. 9修订历史记录

关于作者

MILEN STEFANOV (M.Sc.E.E) 是 TI 的系统工程师,其工作领域为电网基础设施,此外他还是射频通信技术和计量应用方面的专家。毕业后,他在开姆尼茨工业大学 (TUC) 担任了 5 年的研究助理,之后的三年半,他在半导体行业担任高速光和有线通信系统工程师。他于 2003 年加入 TI,成为一名 Wi-Fi® 专家,并为用于主要 OEM 的 TI Wi-Fi 产品提供支持。自 2010 年以来,他一直致力于开发面向欧洲电网基础设施市场的计量和 Sub-1GHz 射频解决方案。Stefanov 先生在欧洲发表了多篇关于 wM-Bus 技术的文章,并在于慕尼黑举行的无线大会与智能家居和计量峰会上提交了技术论文。

SHUANG FENG 是中国的现场应用工程师,曾获得西安电子科技大学的电路与系统设计硕士学位。在开发该参考设计期间,他为 Milen 提供了大力支持。

GRANT GRIFFIN 是密歇根州的一名模拟现场应用工程师,曾获得密歇根州立大学电气工程学士学位。除 Shuang Feng 之外,他也为此参考设计的开发提供了大力支持。