ZHCU523C July 2018 – March 2021 TPS274160
在测试电流吸收器时,需要将待测端口定义为输入端。因此,将 TIOL111 器件的使能信号接低电平,并将 TX 信号设置为 3.3V 以使能电流吸收器。随后在端口的 CQ 线上施加可变电压。测试用例 TCM_PHYL_INTF_ILLM 定义了具体测试流程。电流要求如下:电压低于 5.1V 时小于 15mA,电压在 5.1V 至 30V 时电流在 5 至 15mA 之间。
图 3-7 CQ 线输入电流当吸收器电流在规定范围内时,测试通过。