ZHCU523C July 2018 – March 2021 TPS274160
AM437x IDK 的 IO-Link 主站扩展板通过 IDK 上的两个引脚排针进行连接。为了将一些必要的信号引至接口,需要对电路板进行修改。图 2-11 展示了引脚排列,改动列表如 表 2-6 中所示。
| 引脚 | 信号 | 删除 | 向 |
|---|---|---|---|
| J16 - 5 | TX4 | R187、R264 | 从 R187 接线至 R264 (J16-5) |
| J16 - 23 | GPIO5_20 | - | 10kΩ 电阻器 R343 |
| J16 - 34 | RX4 | R541 | - |
| J16 - 36 | RX5 | R541 | - |
| J16 - 49 | GPIO2_12 | R406 | - |
| J16 - 52 | RX6 | R541 | - |
| J16 - 53 | TX5 | R179、R465 | 从 R179 接线至 R465 (J16-53) |
| J16 - 54 | RX7 | R541 | - |
| J16 - 55 | TX6 | R177、R471 | 从 R177 接线至 R471 (J16-55) |
| J16 - 57 | TX7 | R70、R468 | 从 R70 接线至 R468 (J16-57) |
| J1 - 31 | AIN0 | R454 | 0Ω 电阻器 R450 |
| J1 - 32 | AIN4 | R109 | 0Ω 电阻器 R104 |
| J1 - 35 | AIN2 | R561 | 0Ω 电阻器 R435 |