ZHCU523C July 2018 – March 2021 TPS274160
PLC 应用对快速定时和短循环时间的需求,现在可以通过本参考设计来实现,该设计实现了一个八端口 IO-Link® 主站。该设计还可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现一种灵活的计时和同步方式。该设计有助于构建通用且可扩展的 IO-Link 主站。