ZHCU523C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 电流吸收器
      3. 2.3.3 L+ 电源
      4. 2.3.4 电源
      5. 2.3.5 引脚排列
    4. 2.4 软件帧处理程序
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link 帧处理程序
        1. 2.4.1.1 性能优势和优点
        2. 2.4.1.2 操作原理
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 IO-Link 唤醒脉冲
        2. 3.2.2.2 L+ 导通行为
        3. 3.2.2.3 CQ 端口电流吸收器
        4. 3.2.2.4 残余电压
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理层测试汇总
        6. 3.2.2.6 各端口电流检测
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 热特性
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

IO-Link 物理层测试汇总

表 3-1 列出了物理层测试汇总及结果。

表 3-1 IO-Link® 物理层测试
ID名称配置规范(条款)注释结果
SDCI_TC_0001TCM_PHYL_INTF_ISM监控主站端口的电源电流。请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.22 中表 6 的第 5.3.2.3 节用 200mA 测试20V:通过
30V:通过
SDCI_TC_0002TCM_PHYL_INTF_ISIRM监控主站端口的电源电流。用 500mA 测试20V:通过
30V:通过
SDCI_TC_0003TCM_PHYL_INTF_ILLM监控主站端口 C/Q 上的输入电流。ILLM(VIM = 5V,VSM = 20V):9.77mA 通过
ILLM(VIM = 5,1V,VSM = 20V):9.77mA 通过
ILLM(VIM = 15V,VSM = 20V):10.04mA 通过
ILLM (VIM = VSM = 20V):10.17mA 通过
ILLM(VIM = 5V,VSM = 30V):9.77mA 通过
ILLM(VIM = 5,1V,VSM = 30V):9.77mA 通过
ILLM(VIM = 15V,VSM = 30V):10.04mA 通过
ILLM (VIM = VSM = 30V):10.43mA 通过
SDCI_TC_0004TCM_PHYL_INTF_VRES 高电平测量主站 C/Q 输出端的输出电平。VRQHM (VSM = 20V):1.003V
VRQHM (VSM = 30V):1.002V
通过
SDCI_TC_0005TCM_PHYL_INTF_VRESLOW测量主站 C/Q 输出端的输出电平。VRQLM (VSM = 20V):0.984V
VRQLM (VSM = 30V):0.983V
通过
SDCI_TC_0006TCM_PHYL_INTF_VTHHM对 C/Q 输入端的数字输入信号进行监控请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.22 中表 5 的第 5.3.2.2 节VIM@VTHHM (VSM = 20V):11.47V
VIM@VTHHM (VSM = 30V):11.47V
通过
SDCI_TC_0007TCM_PHYL_INTF_VTHLM对 C/Q 输入端的数字输入信号进行监控VIM@VTHLM (VSM = 20V):10.75V
VIM@VTHLM (VSM = 30V):10.75V
通过
SDCI_TC_0008TCM_PHYL_INTF_VHYSMSDCI_TC_0006 和 SDCI_TC_0007 中的值比较VHYSM (VSM = 20V):0.72V
VHYSM (VSM = 30V):0.72V
通过
SDCI_TC_0009TCM_PHYL_INTF_IQPKHM测量主站 C/Q 输出端的输出电平。VIM (VSM = 20 V):17.4 V
VIM (VSM = 30 V):26.4V
通过
SDCI_TC_0010TCM_PHYL_INTF_IQPKLM测量主站 C/Q 输出端的输出电平。请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.22 中表 6 的第 5.3.2.3 节VIM (VSM = 20 V):2.2 V
VIM (VSM = 30 V):2.2V
通过
SDCI_TC_0299TCM_PHYL_INTF_VOLTRANGECQ测试通过 1Ω 将 CQ 连接到 0V 和 30V 后是否工作请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.22 中表 5 - VIL 和 VIH 的第 5.3.2.2 节通过
SDCI_TC_0021TCM_PHYL_INTF_IQWUH请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.22 中表 9 的第 5.3.3.3 节函数发生器中的唤醒脉冲VIM@WURQ (VSM = 20V):17.3V
VIM@WURQ (VSM = 30V):26.2V
通过
SDCI_TC_0022TCM_PHYL_INTF_TWUH函数发生器中的唤醒脉冲TWUH@WURQ (VSM = 20V):80µs
TWUH@WURQ (VSM = 30V):80µs
通过
SDCI_TC_0023TCM_PHYL_INTF_IQWUL函数发生器中的唤醒脉冲VIM@WURQ (VSM = 20V):2V
VIM@WURQ (VSM = 30V):2.5V
通过
SDCI_TC_0024TCM_PHYL_INTF_TWUL函数发生器中的唤醒脉冲TWUL@WURQ (VSM = 20V):80µs
TWUL@WURQ (VSM = 30V):80µs
通过