ZHCU523C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 电流吸收器
      3. 2.3.3 L+ 电源
      4. 2.3.4 电源
      5. 2.3.5 引脚排列
    4. 2.4 软件帧处理程序
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link 帧处理程序
        1. 2.4.1.1 性能优势和优点
        2. 2.4.1.2 操作原理
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 IO-Link 唤醒脉冲
        2. 3.2.2.2 L+ 导通行为
        3. 3.2.2.3 CQ 端口电流吸收器
        4. 3.2.2.4 残余电压
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理层测试汇总
        6. 3.2.2.6 各端口电流检测
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 热特性
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

LM5165

LM5165 是一款简单易用的同步降压 DC-DC 稳压器,可在 3V 到 65V 电源电压下工作。该器件用于从 3.3V、5V、12V、24V 和 48V 非稳压、半稳压和完全稳压电源轨进行降压转换。LM5165 集成高侧与低侧功率 MOSFET,可在极小的解决方案尺寸下实现高达 150mA 的直流负载电流,并实现极高效率和超低输入静态电流。为简化实现,该器件提供多种工作模式,可根据目标应用灵活优化使用。在恒定导通时间 (COT) 工作模式下,该模式适用于低噪声、高电流、快速负载瞬态需求,器件以预测导通时间的开关脉冲工作。通过使用输入电压前馈设置导通时间,可在整个输入电压范围内实现准固定开关频率。另一种选择是脉冲频率调制 (PFM) 模式,结合可调峰值电流限制,可实现出色的轻载效率性能。两种工作模式均不需要控制环补偿,从而减少设计时间和外部元件数量。

TIDA-010016 LM5165 方框图图 2-2 LM5165 方框图

本设计相关的主要特性包括:

  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 3.3V 固定输出电压
  • 150mA 同步降压转换器
  • 集成式 2Ω PMOS 降压开关
  • 集成式 1Ω NMOS 同步整流器
    • 无需使用外部整流二极管
  • 可选 PFM 或 COT 模式工作
  • 无环路补偿或自举元件
该器件便于实现宽输入电压范围的小型电源方案。