ZHCU523C July 2018 – March 2021 TPS274160
TIOL111 系列收发器具有坚固的设计,可实现用于工业点对点通信的 IO-Link 接口。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111 则用作一个完整的通信物理层。
这些器件能够承受高达 1kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成的反向极性保护功能。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。
器件还具备欠压、短路电流及过热的故障报告与内部保护功能。
图 2-6 TIOL111 方框图精选 TIOL111 器件的特性: