ZHCU523C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 电流吸收器
      3. 2.3.3 L+ 电源
      4. 2.3.4 电源
      5. 2.3.5 引脚排列
    4. 2.4 软件帧处理程序
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link 帧处理程序
        1. 2.4.1.1 性能优势和优点
        2. 2.4.1.2 操作原理
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 IO-Link 唤醒脉冲
        2. 3.2.2.2 L+ 导通行为
        3. 3.2.2.3 CQ 端口电流吸收器
        4. 3.2.2.4 残余电压
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理层测试汇总
        6. 3.2.2.6 各端口电流检测
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 热特性
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

电流吸收器

除了唤醒脉冲外,主机 PHY 与设备 PHY 的另一重要差异是必须包含电流吸收器,如 图 2-8 中所示。它必须包含一个电流吸收器。由于 TIOL111 器件芯片内未集成该功能,因此在板级实现。

TIDA-010016 IO-Link 系统方框图图 2-8 IO-Link ®系统方框图

表 2-3 中所示,电流需在 5mA 至 15mA 之间。

表 2-3 IO-Link® 主站电流吸收器规范(1)
ILLM 以下项的负载或放电电流:
0 V < VIM < 5 V
5 V < VIM < 15 V
15 V < VIM < 30 V
 


5
 
不适用
不适用
不适用
 
15 
15 
15
 
mA
mA
mA
这些电流值与 IEC 61131-2 中类型 1 数字输入定义兼容。但对于 5V < VIM < 15V 的范围,最小电流为 5mA,而非 2mA,以确保纯 p 开关器件具有足够快的上升/下降速率。

实现这种仅在发射器禁用时工作的微小可容忍电流吸收器,可使用简单 NPN 晶体管完成。

TIDA-010016 简单电流吸收器图 2-9 简单电流吸收器

图 2-9 展示了原理图。电流吸收器由 MCU 发出的 TX 线控制,并连接至 TIOL111 器件。由于 TIOL111 器件逻辑为反向,TX 线在空闲状态下默认高电平,因此每当驱动器被禁用或 CQ 线上传输 0V 时,电流吸收器即被使能。因此,在正常运行中不会增加电流消耗。