ZHCU523C July 2018 – March 2021 TPS274160
INA253 集成了 2mΩ 精密电流检测电阻和 80V 共模、零漂移拓扑的高精度电流检测放大器,具有出色的共模抑制比 (CMRR),并增强了对脉宽调制 (PWM) 干扰的抑制能力,所有功能集成在单一封装内。通过匹配分流电阻值与电流检测放大器增益,实现高精度测量,提供系统级校准的高精度解决方案。增强型 PWM 抑制降低了共模瞬变对与 PWM 信号相关的输出信号的影响。多个增益版本可用于根据应用中预期的目标电流范围优化所需的满量程输出电压。
图 2-5 INA253 方框图器件主要特性如下: