ZHCU523C July 2018 – March 2021 TPS274160
IO-Link 主站由 24V 电源供电。由于该设计使用 AM437x IDK,且 IDK 也由 24V 供电,因此可以使用同一个电源或两个不同的 24V 电源为两块板供电。但是,需要相应地设置转接板上的跳线。
当电源连接到 IDK,并且 IO-Link 主站应通过该电源供电时,转接板上的 J7 需短接。用户需注意,所有端口的总电流限制为 0.5A。此配置未经测试,不推荐使用。
推荐方式是通过转接板为 IDK 供电,因此应将一个 24V 电源连接到 J5 或 J8。跳线 J6 和 J9 需为短接。为给 IDK 供电,J7 也需短接。如果 IDK 使用独立电源,J7 则需断开。
| 配置 | 电源 | J6、J9 | J7 |
|---|---|---|---|
| 通过 IDK 供电 | 仅连接到 IDK | 开路 | 短路 |
| 通过适配器供电 | 连接至 J8 或 J5 | 短路 | 短路 |
| 独立电源 | 已连接到 IDK 和 J8 或 J5 | 短路 | 开路 |
TLC59282 和 TIOL111 器件需要 3.3V 电源。为避免给 IDK 的电压稳压器增加负载,转接板上有一个额外的 LM5165 器件来提供所需的电压。为了确保在所有电压稳定之前 IO-Link 主站不会向 IDK 发送信号,LM5165 将由 IDK 的 3.3V 电源开启。