ZHCT926 April 2025 LM5066I
参考文献 [1] 重复执行了设计热插拔电路以保护系统和 MOSFET 的过程。我们建议您查看参考文献 [1] 以熟悉该设计。
将表 1 中所示的系统规格馈入 LM5066I 设计计算器将获得并联的所选 MOSFET 的电流感应电阻器 (RSNS)、功率限制电阻器 (RPWR)、故障计时器电容器 (CTIMER)、软启动电容器 (Cdv/dt) 和数量 (N) 的值。在适用于 48V 人工智能服务器的 8kW 热插拔参考设计 [2] 中,RSNS = 330µΩ、RPWR = 28.7kΩ、CTIMER = 10nF、Cdv/dt = 47nF 且 N = 8。
其中,VBE(sat) 是 QPD PNP 晶体管的基极-发射极饱和电压,而 IGATE(CB) 是 LM5066I 热插拔控制器中的上电复位断路器灌电流。8kW 热插拔参考设计使用的 RPD 值 = 20Ω。