ZHCT926 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 简介
  3. 3
  4. 设计 48V AI 服务器热插拔电路的挑战
  5. 挑战 1:输出短路期间的关断延迟
  6. 挑战 2:在负载瞬态期间出现错误的栅极关断
  7. 挑战 3:受控(慢速)导通期间的并联谐振
  8. 建议的电路增强
  9. 改善关断响应
  10. 克服动态负载的关断错误
  11. 10阻尼寄生振荡
  12. 11设计指南和器件选择
  13. 12Cdv/dt 放电电路
  14. 13结语
  15. 14参考资料
  16. 15相关网站

阻尼寄生振荡

添加与每个 MOSFET 栅极串联的阻尼电阻器 (RG1、R G2、RG3) 可以消除系统中的寄生振荡。通常,我们推荐使用 10Ω 0603 封装电阻,但根据寄生效应,1Ω 左右的低值也可能有用。我们建议在您的 PCB 上进行测试并确定阻尼电阻器的值。