ZHCT926 April 2025 LM5066I
图 8 为 DSS 使用 100V 信号二极管。二极管应处理几十毫安的正向电流。此 8kW 热插拔参考设计使用 Diodes Inc. 的 BAV16W-7-F
您必须反复选择 RSS1、RSS2 和 QSS,以确保在关断期间三个分量中的任何一个都不会受到应力。对于 QSS,您可以选择集电极-发射极 (VCEO) 和集电极-基极 (VBEO) 电压 >100VDC 且集电极连续电流 >200mA 的任何标准 PNP 晶体管。选择 RSS1和 RSS2 的值及其各自的额定功率,将流过 QSS 晶体管的电流限制在安全值。您必须为 RSS2 使用特殊的高功率电阻器,以便管理关断期间的瞬态峰值功率应力。8kW 热插拔参考设计将 onsemi MMBT5401LT1G 用于 QSS,RSS1 = 100Ω 且 RSS2 = 499Ω (Vishay RCS0805499RFKEA)。
需要使用输入瞬态电压抑制 (TVS) 二极管,以便在输入热插拔和输出短路事件期间防止瞬态过压。TI TVS 二极管推荐工具可帮助您获取 TVS 二极管的器件型号(电压和功率额定值),以及并联的 TVS 二极管数量。8kW 热插拔参考设计使用三个 Littelfuse 8.0SMDJ60A TVS 二极管。有关 TVS 二极管选择的更深入分析,请参见参考文献 [3]。
您将需要输出肖特基二极管,以免热插拔控制器的输出引脚在发生输出短路事件时受到负瞬态的影响。8kW 热插拔参考设计使用三个 onsemi FSV20100V 肖特基二极管。