ZHCT926 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 简介
  3. 3
  4. 设计 48V AI 服务器热插拔电路的挑战
  5. 挑战 1:输出短路期间的关断延迟
  6. 挑战 2:在负载瞬态期间出现错误的栅极关断
  7. 挑战 3:受控(慢速)导通期间的并联谐振
  8. 建议的电路增强
  9. 改善关断响应
  10. 克服动态负载的关断错误
  11. 10阻尼寄生振荡
  12. 11设计指南和器件选择
  13. 12Cdv/dt 放电电路
  14. 13结语
  15. 14参考资料
  16. 15相关网站

挑战 3:受控(慢速)导通期间的并联谐振

通常,在线性工作区域内,与单个 MOSFET 相比,并联 MOSFET 更容易发生寄生振荡。这是因为漏极、源极和栅极节点上存在寄生杂散封装电感和电容,它们会形成一个类似于 Colpitts 振荡器的谐振回路。与栅极驱动强度 >2A 的开关稳压器不同,具有较低栅极驱动强度 (20µA) 的热插拔控制器通过在线性区域中运行 MOSFET 来限制启动期间的浪涌电流。因此,热插拔 MOSFET 的并联组合非常敏感,更有可能产生持续振荡。这种现象会导致在电源短路故障期间违反 MOSFET SOA,从而导致 MOSFET 损坏。