ZHCT926 April 2025 LM5066I
在该解决方案中,热插拔栅极节点通过在 MOSFET 栅极端子之间放置 DSS 二极管来从 MOSFET 栅极端子去耦,同样如图 8 所示。此修改有助于消除输出电压纹波到热插拔控制器栅极节点的反射,并避免软启动 PNP 晶体管 Qss 发生错误导通。更改二极管的位置不会影响启动期间的控制器行为或任何故障事件。如测试结果(请参阅图 10)所示,即使在频率为 1kHz、负载阶跃为 20A 至 120A 的情况下,系统也能连续运行。