ZHCT926 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 3
  4. 3 设计 48V AI 服务器热插拔电路的挑战
  5. 4 挑战 1:输出短路期间的关断延迟
  6. 5 挑战 2:在负载瞬态期间出现错误的栅极关断
  7. 6 挑战 3:受控(慢速)导通期间的并联谐振
  8. 7 建议的电路增强
  9. 8 改善关断响应
  10. 9 克服动态负载的关断错误
  11. 10阻尼寄生振荡
  12. 11设计指南和器件选择
  13. 12Cdv/dt 放电电路
  14. 13结语
  15. 14参考资料
  16. 15相关网站

改善关断响应

在图 8 所示的建议解决方案中,使用 PNP 晶体管(QPD 和 RPD)引入外部快速下拉电路将提高关断速度。在输出短路事件期间,160mA 的栅极下拉电流会在 RPD 电阻器上产生较大的压降,并启用 PNP 晶体管的快速下拉 (QPD)。这进而会使所有并联 MOSFET 的栅极至源极短路,立即关断 MOSFET 以快速断开电源路径。图 9 展示了快速下拉电路中短路事件的实验结果。