ZHCT926 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 3
  4. 3 设计 48V AI 服务器热插拔电路的挑战
  5. 4 挑战 1:输出短路期间的关断延迟
  6. 5 挑战 2:在负载瞬态期间出现错误的栅极关断
  7. 6 挑战 3:受控(慢速)导通期间的并联谐振
  8. 7 建议的电路增强
  9. 8 改善关断响应
  10. 9 克服动态负载的关断错误
  11. 10阻尼寄生振荡
  12. 11设计指南和器件选择
  13. 12Cdv/dt 放电电路
  14. 13结语
  15. 14参考资料
  16. 15相关网站

挑战 1:输出短路期间的关断延迟

随着负载电流的增加,需要并联更多的 MOSFET,以将最高稳态 MOSFET 结温限制为安全值(100°C 至 125°C)。例如,为了在 70°C 环境温度下支持 150A 的稳态负载电流,需要并联八个德州仪器 (TI) CSD19536KTT MOSFET,以将稳态 MOSFET 结温限制在 100°C 范围内。并联 MOSFET 有助于散热,但会增加热插拔控制器栅极引脚上的有效电容并影响关断响应。

在输出短路期间,MOSFET 需要足够快地关断,以防止故障电流进一步累积,并避免损坏 MOSFET、输入电源或印刷电路板 (PCB)。TI LM5066I 热插拔控制器的栅极下拉强度限制为 160mA,这不足以在短路事件期间完全关断所有八个 MOSFET,如图 5 所示。

 LM5066I 控制器采用八个 MOSFET 时的短路响应。图 5 LM5066I 控制器采用八个 MOSFET 时的短路响应。