ZHCT926 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 3
  4. 3 设计 48V AI 服务器热插拔电路的挑战
  5. 4 挑战 1:输出短路期间的关断延迟
  6. 5 挑战 2:在负载瞬态期间出现错误的栅极关断
  7. 6 挑战 3:受控(慢速)导通期间的并联谐振
  8. 7 建议的电路增强
  9. 8 改善关断响应
  10. 9 克服动态负载的关断错误
  11. 10阻尼寄生振荡
  12. 11设计指南和器件选择
  13. 12Cdv/dt 放电电路
  14. 13结语
  15. 14参考资料
  16. 15相关网站

在本文中,我们将讨论基于 AI 的处理器在 48V 服务器设计中带来的各种挑战,以及设计指南和重要提示和技巧,用于实现符合表 1 中概述的系统规格的可靠热插拔解决方案。

表 1 典型系统规范。
设计参数 值
输入电压范围 40V 至 60V
输出电容 4.2mF
稳态热设计额定功率 6kW
瞬态功率额定值 400µs 下为 8kW
瞬态负载分布 占空比为 10% 时瞬态功率额定值的 15% 至 100%
负载压摆率 >2A/µs
瞬态负载的频率 > 1kHz