ZHCT926 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 3
  4. 3 设计 48V AI 服务器热插拔电路的挑战
  5. 4 挑战 1:输出短路期间的关断延迟
  6. 5 挑战 2:在负载瞬态期间出现错误的栅极关断
  7. 6 挑战 3:受控(慢速)导通期间的并联谐振
  8. 7 建议的电路增强
  9. 8 改善关断响应
  10. 9 克服动态负载的关断错误
  11. 10阻尼寄生振荡
  12. 11设计指南和器件选择
  13. 12Cdv/dt 放电电路
  14. 13结语
  15. 14参考资料
  16. 15相关网站

简介

随着人工智能 (AI) 和机器学习技术不断进步,企业服务器需要同时处理大量数据和存储,能耗极高。每个服务器主板的稳态额定功率高达 5kW 或 6kW,而通用服务器的额定功率为 1kW 或 2kW。但外形尺寸保持不变,因此随着功率密度的增加,系统设计面临着诸多挑战。与通用服务器相比,AI 服务器上瞬态负载的负载幅度、压摆率和频率增加了三到四倍。

图 1 显示了 48V 机架式服务器中的典型配电情况,其中输入受到热插拔电路的保护,然后分配到所有下游系统负载。

 48V 机架式服务器配电的典型方框图。图 1 48V 机架式服务器配电的典型方框图。