ZHCSZ98 November 2025 MC121-Q1
ADVANCE INFORMATION
MC121-Q1 采用用户配置的双斜率上升曲线,在电机启动期间达到如 图 6-6 中所示的目标输出占空比(如 图 6-2 中所示的 DOUT_TARGET)。双斜率上升曲线(先预启动再软启动)有助于实现可靠启动并降低电机噪声。
当器件退出待机模式、睡眠模式或故障模式时,MC121-Q1 将进入预启动阶段。在预启动阶段,MC121-Q1 始终使用方波换向来驱动电机。当 PWM_RAMP_EN 设置为 0x1 时,输出占空比(如 图 6-2 中所示的 DOUT)将以 PWM_RAMP_SEL 设置的速率,从起始占空比(禁用速度环路时为 DOUT_START x DOUT_MAX,启用速度环路时为 DOUT_START)线性增加。PWM_RAMP_EN 设置为 0x0 时,则 DOUT_TARGET 会直接更新 DOUT。预启动阶段将持续到观察到四个电气周期(即八个霍尔边沿)。当第四个电气周期完成时,器件进入软启动阶段,以将 DOUT 斜升至 DOUT_TARGET;如果 DOUT 在预启动阶段结束时已达到 DOUT_TARGET,则会跳过软启动阶段,器件直接进入稳定状态。如果 MC121-Q1 在 tLRD 内未检测到霍尔信号切换,则器件会进入锁定转子保护故障状态。在启动序列期间,锁定转子检测时间 (tLRD_START) 由 LRD_TIME_STARTUP 用户配置。在稳定状态期间,锁定转子检测时间 (tLRD_run) 固定为 320ms。在预启动阶段会禁用霍尔偏移(角度和时间)。在软启动阶段,DOUT 以 PWM_RAMP_SEL 设置的速率斜升。该阶段应用霍尔偏移和消磁,MC121-Q1 使用由 COMMUTATION_MODE、SRISE 和 SFALL 位设置的换向方案。当 DOUT 达到输出占空比或速度目标时,软启动阶段结束。
速度调整在电机运行期间,当 DIN 发生变化时,MC121-Q1 使用用户配置的斜坡速率将输出占空比(如 图 6-2 中所示的 DOUT)从上一个目标占空比 (DOUT_TARGET_PREV) 斜升至新的目标占空比 (DOUT_TARGET)。在加速期间 (DOUT_TARGET > DOUT_TARGET_PREV),斜坡速率由 PWM_RAMP_SEL 设置;在减速期间 (DOUT_TARGET < DOUT_TARGET_PREV),斜坡速率为 PWM_RAMP_SEL(当 PWM_DECEL_SEL = 0x0 时)或 0.5 x PWM_RAMP_SEL(当 PWM_DECEL_SEL = 0x1 时)。PWM_DECEL_SEL = 0x1 在减速期间提供较慢的斜坡,以避免因电机再生能量回馈引起的直流总线电压峰值。图 6-7 展示了根据 PWM_RAMP_SEL 增大和减小 DOUT 的示例。
当收到电机停止 (DOUT_TARGET = 0%) 指令时,MC121-Q1 根据 RAMP_ON_STOP_DIS 的设置来停止电机。当 RAMP_ON_STOP_DIS 设置为 0x1 时,在检测到电机停止(在 tSTOP_DET 内)时,所有 FET 都被置于 Hi-Z 状态。当 RAMP_ON_STOP_DIS 设置为 0x0 时,器件会将 DOUT(以 PWM_DECEL_SEL 设置的速率)斜降至零,随后所有 FET 进入 Hi-Z 状态。一旦 FET 处于 Hi-Z 状态,根据 STBY_EN 和 SLEEP_EN 位,MC121-Q1 将继续处于待机状态或进入低功耗睡眠状态。当 DIN 设置为 0% 时进入休眠状态的电机停止序列如 图 6-8 所示。
将 PWM_RAMP_EN 位设置为 0x0 会禁用占空比斜坡。禁用占空比斜坡会导致 DOUT 中的阶跃变化(当 DIN 变化时),从而可能导致高电机相电流或直流总线电压峰值。TI 建议将 PWM_RAMP_EN 设置为 0x1,以避免任何电流或电压峰值。