ZHCSZ98A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
MC121-Q1 具备过压保护功能:当 VM 电压超过 VOVP 上升阈值时,禁用所有 FET(高阻态)。FG/RD 引脚根据 表 6-4 指示故障。当 VM 电压降至 VOVP 下降阈值以下时,器件会恢复正常运行。OVP 阈值由 OVP_SEL 进行设置,可以通过将 OVP_EN 设置为 0x1 加以启用。当 OVP_EN = 0x1 时,如果在加速或减速期间检测到速度指令 (DOUT_TARGET) 发生变化,OVP 将被屏蔽。
OVP 具有固定的 70µs 抗尖峰脉冲时间,可以消除伪波 OVP 触发。为避免由于电机正常运行期间的瞬态 VM 峰值而导致错误的 OVP 触发,在软换向的上升和下降间隔期间会禁用过压保护。此外,在消磁间隔期间始终禁用 OVP。MC121-Q1 提供由 OVP_BLANK_EN = 0x1 设定的可配置消隐时间。当 OVP_BLANK_EN = 0x1 时,在峰值占空比区间内提供消隐,以提高 OVP 检测的鲁棒性,并可通过 OVP_BLANK_SEL 位设置为 1ms 或 4ms。图 6-28 展示了不同软换向间隔下的 OVP 检测操作。在方波换向中,没有上升/下降间隔,并且如果启用了消隐时间,它将从换向瞬间开始应用。