ZHCSZ98 November 2025 MC121-Q1
ADVANCE INFORMATION
单相无刷直流电机通常具有特定的额定电压(例如 12V 或 24V)。以较高的电压运行电机意味着获得相同电机功率所需的驱动电流较低。更高的工作电压也意味着更高的可获得转速。MC121-Q1 支持 3.2V 至 35V 的各种可能的工作电压。
表 7-1 中列出了 MC121-Q1 的默认 OTP 配置。选择默认值是为了实现可靠的电机启动和闭环运行。请参阅 MC121-Q1 调优和编程指南,其中提供了单相 BLDC 电机在开环和闭环配置中进行调优的分步程序,并可用于探索器件中的特性。
| 寄存器值名称 | 推荐值 |
| PWM_IN_RANGE | 1h |
| FGRD_INVERT | 1h |
| FGRD_MODE | 1h |
| PWM_MODE | 7h |
| SILENCE_ANGLE | 4h |
| ILIMIT_SEL | 9h |
一旦使用所需的配置对器件 OTP 进行编程,器件就可以独立运行且不再需要 I2C 串行接口。可以使用 PWM/DC 引脚来命令速度,并且可以使用 FG/RD 引脚来监测锁定转子故障。
要根据功率损耗计算 MC121-Q1 的结温,请使用 方程式 1。请注意,热阻 θJA 取决于 PCB 配置,例如环境温度、PCB 层数、顶层和底层的铜厚度以及 PCB 面积。