ZHCSZ98A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 (VM) | ||||||
| IVMQ | VM 睡眠模式电流 | VPWM/DC = 0V、, SLEEP_EN = 0x1 | 0.08 | 0.14 | mA | |
| IVM | VM 活动模式电流 | VPWM/DC = 3V (PWMDC_MODE = 0x1) 或悬空 (PWM_DC = 0x0),OUTx 上没有负载 | 3.9 | 5 | mA | |
| tWAKE | 从待机/睡眠模式的开通时间 | 从 PWM 输入占空比 = 0% 到 100% 至 OUTx 开关所需的时间,(PWMDC_MODE = 0x0,PWM_IN_RANGE = 0x0) | 16 | ms | ||
| 从 PWM 输入占空比 = 0% 到 100% 至 OUTx 开关所需的时间,(PWMDC_MODE = 0x0,PWM_IN_RANGE = 0x1) | 64 | ms | ||||
| 从待机/睡眠模式的开通时间 | 从直流输入 = 0V 到 3V 至 OUTx 开关所需的时间,(PWMDC_MODE = 0x1) | 1 | ms | |||
| tSTOP_DET | 检测 DIN = 0% 所需的时间 | 从 PWM 输入占空比 = 100% 到 0% 至根据 RAMP_ON_STOP_DIS 启动电机停止所需的时间,(PWMDC_MODE = 0x0,PWM_IN_RANGE = 0x0) | 16 | ms | ||
| 从 PWM 输入占空比 = 100% 到 0% 至根据 RAMP_ON_STOP_DIS 启动电机停止所需的时间,(PWMDC_MODE = 0x0,PWM_IN_RANGE = 0x1) | 64 | ms | ||||
| 检测 DIN = 0% 所需的时间 | 从直流输入 = 3V 到 0V 至根据 RAMP_ON_STOP_DIS 启动电机停止所需的时间,(PWMDC_MODE = 0x1) | 1.5 | ms | |||
| PWM/DC (SCL) 和 FG/RD (SDA) | ||||||
| VIL | 输入逻辑低电平电压 | PWM/DC 引脚处于 PWM 输入模式 (PWMDC_MODE = 0x0) 时,在活动或待机状态或 SCL 模式下;FG/RD 引脚处于 SDA 模式 | 0.8 | V | ||
| VIH | 输入逻辑高电平电压 | 2 | V | |||
| VHYS | 输入迟滞 | 0.15 | 0.2 | 0.28 | V | |
| VSLEEP_DC | 在直流输入模式下用于进入睡眠状态的 PWM/DC 引脚上的电压阈值 | 应用于 PWM/DC 引脚上的电压,SLEEP_EN = 0x1、PWMDC_MODE = 0x1 | 0.04 | 0.12 | V | |
| IIL (PWM/DC) | 输入逻辑低电平电流 | VI = 0V、SLEEP_EN = 0x0、PWM/DC 引脚处于 PWM 输入模式 (PWMDC_MODE = 0x0) 或 SCL 模式 | 215 | 245 | 270 | µA |
| VI = 0V、SLEEP_EN = 0x0、PWM/DC 引脚处于直流输入模式 (PWMDC_MODE = 0x1) | 1 | µA | ||||
| VI = 0V、SLEEP_EN = 0x1、PWM/DC 引脚处于 PWM 输入模式 (PWMDC_MODE = 0x0) 或直流输入模式 (PWMDC_MODE = 0x1) 或 SCL 模式 | 20 | 50 | 70 | µA | ||
| IIH (PWM/DC) | 输入逻辑高电流 | VI = 3.3V、PWM/DC 引脚处于 PWM 输入模式 (PWMDC_MODE = 0x0) 或直流输入模式 (PWMDC_MODE = 0x1) 或 SCL 模式 | -1 | 1 | µA | |
| VI = VVM、PWM/DC 引脚处于 PWM 输入模式 (PWMDC_MODE = 0x0)、直流输入模式 (PWMDC_MODE = 0x1) 或 SCL 模式 | -1 | 1 | µA | |||
| VPU (PWM/DC) | 内部上拉电压 | PWM 输入模式 (PWMDC_MODE = 0x0),VVM ≥ 3.6V | 2.7 | 2.9 | 3.2 | V |
| PWM 输入模式 (PWMDC_MODE = 0x0),VVM < 3.6V | 2.55 | VVM | V | |||
| fPWM_IN | 占空比/速度基准的输入 PWM 频率范围 | PWM 输入 (PWMDC_MODE = 0x0),PWM_IN_RANGE = 0x0 | 0.08 | 90 | kHz | |
| PWM 输入 (PWMDC_MODE = 0x0),PWM_IN_RANGE = 0x1 | 0.02 | 22 | kHz | |||
| VPWM_ACC | PWM 输入的占空比/速度基准精度 | 20Hz ≤ fPWM_IN ≤ 45kHz | 0.4 | % | ||
| 45kHz < fPWM_IN ≤ 90kHz | 0.8 | % | ||||
| VDC | 占空比/速度基准的直流输入范围 | 直流输入 (PWMDC_MODE = 0x1),3.2V ≤ VVM < 4.5V | 0 | VVM - 1.4 | V | |
| 直流输入 (PWMDC_MODE = 0x1),4.5V ≤ VVM ≤ 35V | 0 | 3.2 | V | |||
| VDC_0% | 0% 占空比/速度基准的直流输入阈值 (DIN = 0%) | 直流输入 (PWMDC_MODE = 0x1) | 0.04 | 0.12 | V | |
| VDC_100% | 100% 占空比/速度基准的直流输入阈值 (DIN = 100%) | 直流输入 (PWMDC_MODE = 0x1),3.2V ≤ VVM < 4.5V | VVM - 1.4 | 3.2 | V | |
| 直流输入 (PWMDC_MODE = 0x1),4.5V ≤ VVM ≤ 35V | 2.8 | 3 | 3.2 | V | ||
| VDC_ACC | DC 输入的占空比/速度基准精度 | 直流输入 (PWMDC_MODE = 0x1),4.5V ≤ VVM ≤ 35V | 3 | % | ||
| VOL (FG/RD) | 输出逻辑低电平电压 | IOD = 20mA | 0.4 | V | ||
| IOZ (FG/RD) | 输出逻辑高电平电流 | VOD = 3.3V | -1 | 1 | µA | |
| IOZ (FG/RD) | 输出逻辑高电平电流 | VOD = VVM | -1 | 1 | µA | |
| 驱动器输出(OUTx) | ||||||
| RDS(on) (H+L) | 高侧 + 低侧 MOSFET 导通电阻 | VVM = 3.2V,IO = 500mA,TA = 25°C | 0.9 | 1.02 | Ω | |
| RDS(on) (H+L) | 高侧 + 低侧 MOSFET 导通电阻 | VVM = 12V,IO = 500mA,TA = 25°C | 0.85 | 0.95 | Ω | |
| RDS(on) (H+L) | 高侧 + 低侧 MOSFET 导通电阻 | VVM = 12V,IO = 500mA,TA = 150°C | 1.3 | 1.5 | Ω | |
| fPWM_OUT | PWM 输出频率 | PWM_OUT_FREQ = 0x0,DITHER_EN = 0x0 | 23.5 | 25 | 26.25 | kHz |
| fPWM_OUT | PWM 输出频率 | PWM_OUT_FREQ = 0x1,DITHER_EN = 0x0 | 45 | 50 | 55 | kHz |
| 数字锁存霍尔效应传感器 | ||||||
| BOP | 操作点 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | mT | |
| BRP | 释放点 | -1.6 | -0.7 | -0.4 | mT | |
| BHYS | 迟滞;BHYS = (BOP – BRP) | 1.0 | 1.6 | 3.2 | mT | |
| BOF | 磁偏移;BOF = (BOP + BRP) / 2 | -1 | 0 | 1 | mT | |
| 振荡器 | ||||||
| fosc | 内部振荡器频率 | VVM = 12V,TJ = 25oC | 24.625 | 25 | 25.375 | MHz |
| fosc | 内部振荡器频率 | 24.19 | 25 | 25.75 | MHz | |
| 占空比曲线 | ||||||
| DOUT_RES | 每 LSB 的输出占空比分辨率 | 在 50% 电压电平下测得,0.4% ≤ DOUT ≤ 99.6% | 0.4 | % | ||
| DHYS | 上升 DIN 的速度曲线迟滞 | DIN_HYS = 0x0。从 0% 扫描 DIN 至 DIN0+DIN_HYS。输出 DOUT 从 DOUT0 更改为目标占空比。 | 0 | % | ||
| DIN_HYS = 0x1。从 0% 扫描 DIN 至 DIN0+DIN_HYS。输出 DOUT 从 DOUT0 更改为目标占空比。 | 1.2 | % | ||||
| DIN_HYS = 0x2。从 0% 扫描 DIN 至 DIN0+DIN_HYS。输出 DOUT 从 DOUT0 更改为目标占空比。 | 2.4 | % | ||||
| DIN_HYS = 0x3。从 0% 扫描 DIN 至 DIN0+DIN_HYS。输出 DOUT 从 DOUT0 更改为目标占空比。 | 4.8 | % | ||||
| SPEEDERR | 闭环速精度 | TJ = 25oC,SPEED_LOOP_EN = 0x1,12.5% x MAX_SPEED ≤ SPEED_REF ≤ MAX_SPEED | -1 | 2 | % | |
| SPEED_LOOP_EN = 0x1,12.5% x MAX_SPEED ≤ SPEED_REF ≤ MAX_SPEED | -3.5 | 3.5 | % | |||
| 换相 | ||||||
| θHALL_OS_ANGLE | 最小霍尔偏移角度 | HALL_OS_ANGLE = 0x00 | 0 | 度 | ||
| 最大霍尔偏移角度 | HALL_OS_ANGLE = 0x1F | 43.8 | 度 | |||
| θHALL_OS_ANGLE_LSB | 每 LSB 的霍尔偏移角度分辨率 | HALL_OS_ANGLE LSB | 1.4 | 度 | ||
| tHALL_OS | 最小霍尔偏移信号超前/滞后时间 | HALL_OS_TIME = 0x00 | 0 | µs | ||
| 最大霍尔偏移信号超前/滞后时间 | HALL_OS_TIME = 0xFF | 2.6 | ms | |||
| tHALL_OS_LSB | 每 LSB 的霍尔偏移信号超前/滞后时间分辨率 | HALL_OS_TIME LSB | 10.24 | µs | ||
| tDEMAG | 消磁周期的最短时间 | DEMAG_TIME = 0x00 | 0 | µs | ||
| 消磁周期的最长时间 | DEMAG_TIME = 0x7F | 5.2 | ms | |||
| tDEMAG_LSB | 每 LSB 的 DEMAG_TIME 时间分辨率 | DEMAG_TIME LSB | 40.96 | µs | ||
| θSRISE | 软上升的最小角度 | SRISE = 0x00 | 2.8 | 度 | ||
| 软上升的最大角度 | SRISE = 0x10 | 90 | 度 | |||
| θSRISE_LSB | 每 LSB 的 SRISE 角度分辨率 | SRISE LSB | 2.8 | 度 | ||
| θSFALL | 软下降的最小角度 | SFALL = 0x00 | 2.8 | 度 | ||
| 软下降的最大角度 | SFALL = 0x1F | 90 | 度 | |||
| θSFALL_LSB | 每 LSB 的 SFALL 角度分辨率 | SRISE LSB | 2.8 | 度 | ||
| 预启动和 PWM 斜坡/软启动 | ||||||
| PWM_RAMP_RATE | 用于软启动和速度变化的输出占空比斜坡速率 | PWM_RAMP_SEL = 0x0(0 至 100% 时为 10.7s) | 9.35 | %/秒 | ||
| PWM_RAMP_SEL = 0x1(0 至 100% 时为 5.35s) | 18.7 | %/秒 | ||||
| PWM_RAMP_SEL = 0x2(0 至 100% 时为 2.67s) | 37.4 | %/秒 | ||||
| PWM_RAMP_SEL = 0x3(0 至 100% 时为 1.34s) | 74.8 | %/秒 | ||||
| 保护电路 | ||||||
| VCLAMP | VM 钳位电压 | Iclamp = 20mA | 37 | 43 | V | |
| VPOR | 用于为器件上电的 VM 上电复位阈值 | 电源上升 | 2.3 | 2.55 | 2.7 | V |
| VPOR_HYS | VM 上电复位阈值迟滞 | 上升至下降阈值 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | V |
| VUVLO | 用于启动/停止驱动电机的电源欠压锁定阈值 | 电源上升 (UVLO_SEL = 0x0) | 2.85 | 3 | 3.15 | V |
| 电源下降 (UVLO_SEL = 0x0) | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | ||
| VUVLO_HYS | 电源 UVLO 迟滞 | 上升至下降阈值 (UVLO_SEL = 0x0) | 0.33 | V | ||
| VUVLO | 用于启动/停止驱动电机的电源欠压锁定阈值 | 电源上升 (UVLO_SEL = 0x1) | 3.97 | 4.2 | 4.5 | V |
| 电源下降 (UVLO_SEL = 0x1) | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | ||
| VUVLO_HYS | 电源 UVLO 迟滞 | 上升至下降阈值 (UVLO_SEL = 0x1) | 1.5 | V | ||
| VUVLO | 用于启动/停止驱动电机的电源欠压锁定阈值 | 电源上升 (UVLO_SEL = 0x2) | 5.42 | 5.7 | 6 | V |
| 电源下降 (UVLO_SEL = 0x2) | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | ||
| VUVLO_HYS | 电源 UVLO 迟滞 | 上升至下降阈值 (UVLO_SEL = 0x2) | 3 | V | ||
| VUVLO | 用于启动/停止驱动电机的电源欠压锁定阈值 | 电源上升 (UVLO_SEL = 0x3) | 7.2 | 7.6 | 8 | V |
| 电源下降 (UVLO_SEL = 0x3) | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | ||
| VUVLO_HYS | 电源 UVLO 迟滞 | 上升至下降阈值 (UVLO_SEL = 0x3) | 4.9 | V | ||
| VOVP | 电源过压保护阈值 (OVP) | 电源上升 (OVP_SEL = 0x0) | 32.7 | 34.5 | 36.3 | V |
| VOVP | 电源过压保护阈值 (OVP) | 电源下降 (OVP_SEL = 0x0) | 31.4 | 33.2 | 34.9 | V |
| VOVP | 电源过压保护阈值 (OVP) | 电源上升 (OVP_SEL = 0x1) | 21.5 | 22.6 | 23.9 | V |
| VOVP | 电源过压保护阈值 (OVP) | 电源下降 (OVP_SEL = 0x1) | 20.1 | 21.2 | 22.3 | V |
| VOVP | 电源过压保护阈值 (OVP) | 电源上升 (OVP_SEL = 0x2) | 17.5 | 18.1 | 19.3 | V |
| VOVP | 电源过压保护阈值 (OVP) | 电源下降 (OVP_SEL = 0x2) | 15.9 | 16.9 | 17.9 | V |
| VOVP_HYS | 电源过压磁滞 | 1.5 | V | |||
| tOVP_DEG | 电源过压抗尖峰脉冲时间 | 70 | 80 | 90 | µs | |
| tOVP_BLANK | 电源过压消隐时间 | OVP_BLANK_EN = 0x0,OVP_BLANK_SEL = 0x1 | 1 | ms | ||
| OVP_BLANK_EN = 0x0,OVP_BLANK_SEL = 0x0 | 4 | ms | ||||
| ILIMIT | 电流限制阈值 | ILIMIT_SEL = 0x0 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | A |
| ILIMIT_SEL = 0x1 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x2 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x3 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x4 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x5 | 0.76 | 0.83 | 0.97 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x6 | 0.85 | 0.94 | 1.09 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x7 | 0.93 | 1.02 | 1.21 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x8 | 1.02 | 1.12 | 1.33 | A | ||
| ILIMIT_SEL = 0x9 | 1.1 | 1.21 | 1.44 | A | ||
| tILIMIT_DEG | 电流限制抗尖峰脉冲时间 | ILIM_DEGLITCH_SEL = 0x0 | 0.6 | µs | ||
| 电流限制抗尖峰脉冲时间 | ILIM_DEGLITCH_SEL = 0x1 | 1.1 | µs | |||
| IOCP | 过流保护跳变点 (HS_FET) | 1.3 * ILIMIT | 1.7 * ILIMIT | 2.2 * ILIMIT | A | |
| IOCP | 过流保护跳变点 (LS_FET) | 1.45 * ILIMIT | 1.7 * ILIMIT | 1.85 * ILIMIT | A | |
| tOCP_DEG | 过流保护抗尖峰脉冲时间 | 0.6 | µs | |||
| tLRD_START | 启动时的锁定转子检测时间 | LRD_TIME_STARTUP = 0x0 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | s |
| LRD_TIME_STARTUP = 0x1 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | s | ||
| LRD_TIME_STARTUP = 0x2 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | s | ||
| LRD_TIME_STARTUP = 0x3 | 1 | 1.05 | 1.1 | s | ||
| NRETRY | 用于转子堵转和过流的长重试时间乘数。长重试时间 = NRETRY x tLRD_START | LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x0 | 2 | |||
| LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x1 | 4 | |||||
| LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x2 | 8 | |||||
| LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x3 | 10 | |||||
| LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x4 | 12 | |||||
| LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x5 | 16 | |||||
| LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x6 | 24 | |||||
| LRD_LONG_RETRY_SEL = 0x7 | 28 | |||||
| tLRD_RUN | 启动后的转子堵转检测时间 | 电机运行期间锁定的转子 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | s |
| TTSD | 热关断温度 | 155 | 170 | 185 | °C | |
| THYS | 热关断迟滞 | 24 | °C | |||