ZHCSZ98A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
MC121-Q1 是一款额定电压为 40V、额定电阻为 850mΩ 的电机驱动器,具有适用于单相无刷直流电机的集成式 N 沟道全桥 MOSFET、电荷泵、霍尔传感器、换向控制逻辑和保护电路。霍尔传感器向换向逻辑提供转子位置信息,以保持转子连续运动。可以针对方波和软 PWM 波形对换向逻辑进行编程,从而降低声学噪声或最大限度地提高速度/效率。
脉宽调制信号的占空比或 PWM/DC 引脚上的 (0-3)V DC 电压控制电机转速。FG/RD 引脚可配置为向外部控制器报告电机转速、转子堵转状态或故障。PWM/DC 和 FG/RD 引脚还可配置为 I2C 接口,以便支持编程 (OTP) 模式,从而在生产期间配置 OTP。
MC121-Q1 集成了保护功能,可用于保护电机和器件。这些保护功能包括电源欠压锁定、过压保护、输出过流保护、器件过热关断和锁定转子保护。
MC121-Q1 采用两种 6 引脚封装:SOT23-THN 和 X2SON。SOT23-THN 是一种扁平引线封装,最大高度为 1.1mm。X2SON 是一种无引线封装,最大高度为 0.4mm。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 (2) |
|---|---|---|
| MC121QDEZRQ1 | X2SON (6) | 2.50mm ✕ 2.00mm |
| MC121QDYMRQ1(3) | SOT23-THN (6) | 3.80mm ✕ 2.90mm |