ZHCSZ98A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
MC121-Q1 集成了针对转子堵转、电流限制、过流、VM 欠压、VM 过压以及过温事件的保护功能。表 6-3 指示了进入故障模式和恢复至活动模式的条件。
| FAULT | 条件 | H 桥 | 器件逻辑 | FG/RD 引脚故障指示? | 恢复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锁定转子保护 | 在 tLRD 时间内未检测到霍尔跳变且 LRD_RETRY_DIS = 0x0 | 禁用所有 FET (Hi-Z) |
启用 | 是 | 在 tlock_long_retry 或 tlock_quick_retry 后自动重试 |
| 连续 5 次启动尝试中,均在 tLRD 时间内未检测到霍尔跳变,且 LRD_RETRY_DIS = 0x1 | 禁用所有 FET (Hi-Z) |
锁存;锁存故障仅通过电源复位或睡眠唤醒清除 | |||
| 电流限制 | IOUTx(低边)> ILIMIT | 高边 FET 禁用,电流根据 PWM_MODE 通过低边 FET 续流 | 否 | 在下一个输出 PWM 占空比周期开始时 IOUTx(低边)< ILIMIT | |
| 过压保护 | VVM > VOVP 上升沿且 OVP_EN=0x1 | 禁用所有 FET (Hi-Z) |
是,如果 FGRD_FAULT_SEL = 0x1 否,如果 FGRD_FAULT_SEL = 0x0 |
VVM < VOVP 下降阈值 | |
| 过流保护 | IOUTx > IOCP 且 OCP_MODE = 0x0 | 禁用所有 FET (Hi-Z) |
tlock_long_retry 后自动重试 | ||
| IOUTx > IOCP 且 OCP_RETRY_MODE = 0x1 | 在连续 4 次 OCP 事件后锁存;锁存故障仅通过电源复位或睡眠唤醒清除 | ||||
| 热关断 | TJ > TTSD | 禁用所有 FET (Hi-Z) |
TJ < TTSD - THYS | ||
| 欠压保护 | VVM < VUVLO 下降 | 禁用所有 FET (Hi-Z) |
禁用 | VVM > VUVLO 上升阈值 | |
| 集成电源钳位 | VVM > VCLAMP 且 VM_CLAMP_DIS = 0x0 | 禁用高边 FET (Hi-Z) |
启用 | 否 | VVM < VCLAMP |
FG/RD 引脚支持向风扇控制器反馈电机转速、转子堵转或故障检测。将 FGRD_MODE 位设为 0x0 可将 FG/RD 引脚配置为频率发生器 (FG) 输出模式。内部霍尔传感器信号的跳变决定了 FG 信号的频率。通过设置 FG_MULTIPLIER 位,FG 引脚可按内部霍尔传感器频率的 1/2、1、2/3 或 2 倍因子进行翻转。FG_MULTIPLIER 位有助于在更换具有不同磁极对数或相数的电机时,最大程度减少系统设计和固件的改动。当 FG_HALL_RAW_EN 设为 0x0 时,FG 引脚信号对应于用于频率发生器 (FG) 输出的霍尔偏移信号。当 FG_HALL_RAW_EN = 0x1 时,FG 引脚信号对应于霍尔锁存传感器信号输出。当 FG_HALL_RAW_EN = 0x1 时,MC121-Q1 不应用 FG_MULTIPLIER 设置。
FG/RD 引脚根据 表 6-4 指示锁定转子状态、器件故障和活动模式状态。当电机处于静止/空闲状态(因 DIN = 0% 或 DOUT_TARGET = 0% 而停止)时,FG 引脚的状态始终与用于指示转子堵转或器件故障状态的状态互补。例如,如果 FGRD_MODE、FGRD_INVERT 和 FGRD_FAULT_SEL 位的组合将转子堵转指示为 FG 引脚上的低电平有效信号,则当电机处于静止/空闲状态时,FG 引脚的状态为高电平(通过外部上拉实现)。
故障条件报告在 TEST_FAULT 和 TEST_FAULT_STATUS 寄存器中。TEST_FAULT 寄存器提供活动故障的实时状态,而 TEST_FAULT_STATUS 寄存器包含持续存在的故障指示,直到主机清除。
| FGRD_MODE 位 | FGRD_INVERT 位 | FGRD_FAULT_SEL 位 | 活动模式指示 | 转子堵转故障指示 | OVP、OCP、TSD、UVLO 故障指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0 | 0x0 | 0x0 | 4 次霍尔跳变后翻转 | 拉低 | 不适用 |
| 0x0 | 0x1 | 拉低 | |||
| 0x1 | 0x0 | 4 次霍尔跳变后反相翻转 | 拉高 | 不适用 | |
| 0x1 | 0x1 | 拉高 | |||
| 0x1 | 0x0 | 0x0 | 拉高 | 拉低 | 不适用 |
| 0x1 | 拉低 | ||||
| 0x1 | 0x0 | 拉低 | 拉高 | 不适用 | |
| 0x1 | 拉高 |