ZHCSZ98A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
MC121-Q1 提供集成钳位功能,用于限制因电机回馈再生能量而在 VM 引脚上产生的电压尖峰。当 VM_CLAMP_DIS 设为 0x1 时,钳位功能被禁用。当 VM 电压达到 VCLAMP 规格值时,器件激活钳位以限制 VM 引脚电压。钳位激活时,高边 FET 处于高阻态,电机驱动停止。钳位电路能够吸收能量,直至钳位电路达到安全工作区 (SOA) 规定的限值。当超出 SOA 限值时,钳位功能被停用。如需钳位高于 SOA 规定值的能量,必须添加适当的外部 TVS 二极管。