ZHCSZ98A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 | VM | -0.5 | VCLAMP | V |
| 电源瞬态电压斜坡 | VM | 2 | V/µs | |
| 逻辑引脚电压 | PWM/DC | -0.5 | VVM + 0.5 | V |
| 漏极开路引脚电压 | FG/RD | -0.5 | VVM + 0.5 | V |
| 输出引脚电压 | OUTx | -1 | VVM + 1 | V |
| 峰值输出电流 (OUTx) | OUTx | 1.44 | A | |
| 开漏输出电流 | FG/RD | 25 | mA | |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |