ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
LMC6772 具有 40mA 的短路电流保护。然而,该比较器无法承受持续的短路、瞬态电压或电流尖峰,或者对超出电源电压的任何电压的短路。输出端串联一个电阻器可降低短路带来的影响。对于从 PC 板发送信号的输出端,使用额外的保护器件,例如连接到电源轨的二极管和压敏电阻。