ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
LMC6772 是一款超低功耗双路比较器,最大电源电流为 10μA。这款比较器设计用于宽电源电压范围,最低电源电压为 2.7V。
LMC6772 的共模电压范围超出正负电源轨,这在单电源应用中是一项显著优势。LMC6772 的开漏输出可实现“线或”配置。开漏输出还具有一项优势:可将输出上拉至最高 15V 的任意电压轨,不受 LMC6772 自身电源电压限制。
LMC6772 专为低功耗为关键参数的系统设计。凭借在 2.7V 电源电压下的稳定运行表现及轨到轨性能优势,该比较器非常适合电池供电应用场景。
有关该器件的推挽输出级版本,请参阅 LMC6762 数据表。