ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-8 方波生成器件图 6-8 显示了 LMC6772 在方波发生器件电路中的应用。环路的总迟滞由 R1、R2 和 R3 设置。R4 和 R5 根据输出状态为电容器 C 提供单独的充电和放电路径。充电路径由 R4 和 D1 进行设置。因此,脉冲宽度 t1 由 R4 和 C 的 RC 时间常数决定。同样,电容器的放电路径由 R5 和 D2 设置。因此,脉冲之间的时间 t2 可以通过改变 R5 来改变,脉冲宽度可以通过 R4 来改变。输出的频率可通过改变 R4 和 R5 来更改。
图 6-9 延时时间生成器上方所示电路从某个时间基准起以规定的时间间隔提供输出信号,并在输入返回到地时自动将输出复位。考虑 VIN = 0 的情况。比较器 4 的输出也接地。这意味着比较器 1、2 和 3 的输出也接地。施加输入信号后,比较器 4 的输出端将变为高电平,电容 C 将通过电阻 R 呈指数规律充电。上图显示了这一点。当 VC1 高于基准电压 VA、VB 和 VC 时,比较器 1、2 和 3 的输出电压切换到高电平状态。提供了少量迟滞,以确保在选择 RC 时间常数以提供长延迟时间时能够快速切换。